??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1257760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1257760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 9161 S2N H
DESCSHORT
Description short
Montážní deska (kryt) Klippon TB (Terminal Box) předem děrované, 549 x 859 x 12 mm, Nerezavějící ocel 1.4301 (304) neošetřené, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Montážní deska pro montáž svorkovnicových lišt nebo elektrického zařízení do pouzdra.
GTIN
GTIN-Code
4050118049343
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
5.900 kg
BAA020
height
859 mm
BAF016
width
549 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation