피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/20/1028900000.prj},{NB=1028900000},{MANUID=1028900000},{AAB787=16},{AAB789=25},{AAB937=1.500},{AAB940=1.500},{AAC820=-60},{AAC821=130},{AAF726=76},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS574=76},{BAA303=2.430},{BAC676=25},{BAC677=16},{BAC739=1.500},{BAC740=1.500},{BAH005=1000},{AAF040=0.029},{BAB577=62.25},{BAA020=60},{BAF016=13.87},{AAD931=85369010},{AAO676=1028900000},{AAO663=4008190034443},{PREVIEW=../../../../_pool_/2e/4e/10289000009999.png},{MANUTYPEDESC=WDU 16/ZA},{DESCSHORT=Feed-through terminal block, Screw connection, 16 mm², 1000 V, 76 A, Number of connections: 2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1028900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1028900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 16/ZA
DESCSHORT
Short Description
Feed-through terminal block, Screw connection, 16 mm², 1000 V, 76 A, Number of connections: 2
DESCLONG
Long Description
Terminal block for connecting or joining conductors with permanently secure contact. Hardened steel withstands the mechanical forces, tin-coated copper ensures top conductivity.
GTIN
4008190034443
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25
mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500
mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60
°C
AAC821
Max. operating temperature
130
°C
AAF726
rated current
76
A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76
A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430
W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
25
mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500
mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500
mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000
V
AAF040
Mass
0.029
kg
BAB577
depth
62.25
mm
BAA020
height
60
mm
BAF016
width
13.87
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF