??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8953590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8953590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSPC 1CL 12VDC EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 350 mA, Klemme, sonstige
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248745746
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
350 A
AAI848
Nennspannung (bei DC)
12 V
AAF040
Masse
0.045 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation