??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8951180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8951180000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOP 24VDC/230VAC 0,1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Varistor, Verpolungsschutz 24...230 V AC, 100 mA, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248741953
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
230 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
24 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.300 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Triac
AAF040
Masse
0.019 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation