??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8951150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8951150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOS 220VDC/230VAC 0,1A
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, 220 V DC +10 % / -15 %, warystor, Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów 24...230 V AC, 100 mA, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4032248741922
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF691
max. output voltage
230 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
242 V
AAF704
min. primary voltage range
187 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.800 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation