??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8693270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8693270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SRC MARK
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248364725
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
7.500 mm
BAA020
height
6 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation