??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8449150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8449150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 2, DC, 24 V, 13 A, Klemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4008190128227
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
13 A
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.025 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation