??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8449000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8449000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ OVP CL 48VUC 0,5A
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 48 V, 48 V, 0.5 A, Insert
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4008190156114
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
0.500 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
48 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D