??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 7760054305
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760054305
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20P-TMR-RTI-S
DESCSHORT
Description short
Przetwornik temperatury, Wejście [krótkie]: Temperatura, PT100, PTC, Wyjście [krótkie]: 2 x przekaźniki
DESCLONG
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN
GTIN-Code
6944169747311
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
Yes
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
65 °C
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
BAD484
Output signal can be configured
No
BAD715
suitable for series installation
Yes
AAF040
Mass
0.110 kg
BAB577
depth
114.109 mm
BAA020
height
117.262 mm
BAF016
width
22.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Preview - Generation