??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 7760054244
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760054244
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-1PH-300-24V
DESCSHORT
Description short
Monitorowanie wartości granicznych, Wejście: napięcie jednofazowe
DESCLONG
Description long
Przetwornik wartości granicznych do rejestracji sygnałów standardowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169733765
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB621
galvanic separation between input to output present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAB572
Switching voltage
250 V
BAB577
depth
89 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.080 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Preview - Generation