??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 7760054177
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760054177
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EPAK-PCI-VO
DESCSHORT
Description short
Měnič signálu, Vstup: DC proud, s napájením senzoru
GTIN
GTIN-Code
6944169701481
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB712
Construction of unit
Měnič signálu
BAB577
depth
89 mm
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.080 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Preview - Generation