??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760054175
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760054175
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EPAK-VI-VO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalwandler, Eingang: DC-Spannung
GTIN
6944169701467
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB712
Gerätebauform
Signalwandler
BAB577
Tiefe
89 mm
BAF016
Breite
17.500 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.080 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Preview - Generation