??
Selezione modello CAD
Weidmueller 4329610000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4329610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RKDG D9 PT6
DESCSHORT
Description short
Inserto guarnizione (custodia) Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM, 7 mm, 9 mm
DESCLONG
Description long
Inserti guarnizione per custodie FieldPower per sigillare, inserire cavi tondi e integrare connettore e altri adattatori.
GTIN
GTIN-Code
4032248668687
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
AAF040
Mass
0.026 kg
BAB577
depth
34.371 mm
BAA020
height
48.671 mm
BAF016
width
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Preview - Generation