??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 4061200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4061200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, 52 V DC...60 V DC...72 V DC, 3...33 V DC, 2 A, złącze wtykowe
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4032248415090
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
72 V
AAF704
min. primary voltage range
52 V
AAP798
Application standards
EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.450 W
BAD391
LED display present
No
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation