??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2838430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2838430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO BAS 90W 24V 3.8A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 90 W, 3.8 A @ 55 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4064675444121
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
25 V
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
22 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
3.800 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAC545
Leistungsabgabe
90 W
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.376 kg
BAB577
Tiefe
88.422 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAF016
Breite
46.96 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Preview - Generation