??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2816950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2816950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP 3T 1.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 104.3 mm x 2 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675315391
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
BAA020
Höhe
104.196 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation