??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2710170000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2710170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EP TTB 6
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa (styki) 100 mm x 2.1 mm, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4050118822229
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation