피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/26/2710090000.prj},{NB=2710090000},{MANUID=2710090000},{AAB787=6},{AAB789=10},{AAB937=0.500},{AAB940=0.500},{AAC820=-60},{AAC821=130},{AAF726=30},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS574=30},{BAA303=1.310},{BAC676=10},{BAC677=10},{BAC739=0.500},{BAC740=0.500},{BAH005=500},{AAF040=0.032},{BAB577=69.371},{BAA020=100},{BAF016=8.1},{AAD931=85369010},{AAO676=2710090000},{AAO663=4064675021117},{PREVIEW=../../../../_pool_/d4/a8/27100900009999.png},{MANUTYPEDESC=WTTB 6},{DESCSHORT=Test-disconnect terminal, Screw connection, 6 mm², 500 V, 30 A, Integral test socket: No, TS 35, TS 32, dark beige},{DESCLONG=Terminal block for separating circuits during tests or measurements.},{GTIN=4064675021117},{MANUNAME=Weidmueller Group}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 2710090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2710090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTTB 6
DESCSHORT
Short Description
Test-disconnect terminal, Screw connection, 6 mm², 500 V, 30 A, Integral test socket: No, TS 35, TS 32, dark beige
DESCLONG
Long Description
Terminal block for separating circuits during tests or measurements.
GTIN
4064675021117
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10
mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500
mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60
°C
AAC821
Max. operating temperature
130
°C
AAF726
rated current
30
A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
30
A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310
W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10
mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500
mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500
mm²
BAD370
Integrated test connector present
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500
V
AAF040
Mass
0.032
kg
BAB577
depth
69.371
mm
BAA020
height
100
mm
BAF016
width
8.1
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF