??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2690460000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2690460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A2C 2.5 FE WT
DESCSHORT
Description short
PE svorka, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, Bílá, Oranžová
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro připojení ochranných zemnicích vodičů na montážní základnu (země). Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
GTIN
GTIN-Code
4064675062349
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
white
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
36.15 mm
BAA020
height
54.237 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation