??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2669030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2669030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AITB 2.5 NDT-L-PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 250 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4064675030614
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP638
Anzahl der Potenziale
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD563
N-Funktion möglich
Nein
BAD569
PE-Funktion möglich
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
51.65 mm
BAA020
Höhe
104.576 mm
BAF016
Breite
5.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation