??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2661310000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2661310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-IEC61162-450
DESCSHORT
Description short
Accoppiatore bus di campo (I/O)
DESCLONG
Description long
L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.
GTIN
GTIN-Code
4050118690057
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.314 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation