??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2618730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 24VUC 24VDC2A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 24 V UC ±10 %, Redresseurs 3...33 V DC, 2 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4050118670103
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
26.400 V
AAF704
min. primary voltage range
21.600 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.400 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.028 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Aperçus & Génération 3D