??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2584560000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2584560000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE SE 14-15 SML GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem) 14 mm, 15 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, lichtgrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
GTIN
4050118616149
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
90 °C
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Elastomere (TPE)
BAB707
Gesamthöhe
20.300 mm
BAC255
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
BAC572
Material
Kunststoff
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.004 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation