??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2584290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2584290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE GI X BK
DESCSHORT
Description short
Telaio sigillante (Sistema di inserimento cavi) Cabtite (sistema di inserimento cavi) poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, 44 x 44 x 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.
GTIN
GTIN-Code
4050118616439
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
17.5 mm
BAA020
height
44.322 mm
BAF016
width
44.322 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation