??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2544010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2544010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 24D TSBU 1M32G EMC
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, Wielkość konstrukcyjna: 4, IP65 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4050118648751
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
lateral
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
M32
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.185 kg
BAB577
depth
72 mm
BAA020
height
73 mm
BAF016
width
57.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation