??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2537720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2537720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIL-BM-SK
DESCSHORT
Description short
Detector de movimiento, Terminal, 120 °
DESCLONG
Description long
El detector de movimiento detecta el movimiento en su campo cercano y funciona como un interruptor eléctrico.
GTIN
GTIN-Code
4050118549157
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF603
max. detection angle horizontal
120 °
BAA020
height
33 mm
BAB577
depth
44 mm
BAF016
width
76 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85365080
URL
URL
Preview - Generation