??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2526810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2526810000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIL-MAGNET
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Befestigungselement (LED-Modul)
DESCLONG
Langbeschreibung
Befestigungselement des LED-Moduls für die Anbringung an Wänden oder Maschinen.
GTIN
4050118537871
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Befestigungsset
BAA018
Länge
38 mm
BAA020
Höhe
1.500 mm
BAF016
Breite
238 mm
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85051190
URL
URL
Preview - Generation