??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2514870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2514870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MHP200 M 35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, 35 mm², gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4050118528510
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB202
Abisolierlänge
19 mm
AAF040
Masse
0.033 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74152900
URL
URL
Preview - Generation