??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2082530000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG FIM-0 EX
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction d’alimentation, TS 35, noir
DESCLONG
Description long
Borne d'alimentation pour la distribution de potentiel avec voies de connexion transversale uniformes.
GTIN
GTIN-Code
4050118419702
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA351
color
black
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.065 kg
BAB577
depth
95.75 mm
BAA020
height
125.086 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D