??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1966380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1966380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP 2.5-10/0.5MM
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 54.5 mm x 0.35 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248688616
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
0.350 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
54.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation