??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1961990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1961990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 4.2 - 5.8 mm, 11.3 mm, Polyoléfine, jaune
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248642687
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
5.800 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC624
Max. diameter of conductors
10 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4.200 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
25.4 mm
BAF016
width
11.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D