??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1928060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1928060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
DESCSHORT
Description short
Svorkovnicová lišta, bez slotu, Klippon POK, 15 x 7.5 x 68 mm, Ocel, galvanizované, pochromované
DESCLONG
Description long
Kovová profilová lišta pro připevnění elektrického zařízení. Lišta svorky je namontovaná na pouzdru, svorkovnici, panelu nebo na podobném zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4032248577040
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
68 mm
BAA020
height
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation