??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1919900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1919900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESO 8/20 DIN A4 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248556908
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
7 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Papier
AAF040
Masse
0.015 kg
BAB577
Tiefe
0.3 mm
BAA020
Höhe
7 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation