??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1915340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1915340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18 K MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 27 mm, poliammide 66, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248547982
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
17.7 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation