??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1911510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1911510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSG M20 BN O NI 2 G16
DESCSHORT
Description short
Ex kabelová průchodka (kov) rovný, M 20, 16 mm, OD min. 4 - OD max. 8.4 mm, ID min. 4.00 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz poniklovaná
DESCLONG
Description long
Kabelová průchodka pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu (Ex e a Ex d). Kabelovou průchodku je možné použít s pancéřovanými a nepancéřovanými kabely.
GTIN
GTIN-Code
4032248539574
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAH508
max. sealing range
8.400 mm
AAH509
min. sealing range
4 mm
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-35 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC359
for armored cables
No
ABC364
type of seal Ex
Other
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
AAF040
Mass
0.104 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation