??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1909330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1909330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KDSU M40 BN O SC 2 G40
DESCSHORT
Description short
Ex kabelová průchodka (kov) rovný, M 40, 16 mm, Jednodrátové pancéřování, Pancéřování kovovým plechem, Pletené pancéřování, 0.1 - 2 mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID min. 23.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
DESCLONG
Description long
Kabelová průchodka pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu (Ex e a Ex d). Kabelovou průchodku je možné použít s pancéřovanými a nepancéřovanými kabely.
GTIN
GTIN-Code
4032248536252
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAH508
max. sealing range
40.600 mm
AAH509
min. sealing range
33 mm
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-35 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC359
for armored cables
Yes
ABC360
max. sealing value inner jacket
32.200 mm
ABC361
min. sealing value inner mat
23 mm
ABC362
max. thickness of the reinforcement
2 mm
ABC363
min. thickness of the reinforcement
0.100 mm
ABC364
type of seal Ex
Other
BAB664
material
Brass
BAD656
Without halogens
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
AAF040
Mass
1.110 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation