??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1876380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1876380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM-I 30 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 4 mm, poliammide 66, rosso
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248466474
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
red
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation