??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1859200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1859200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WEW 35/2 GR
DESCSHORT
Description short
Wspornik końcowy, Wemid, szary, Szyna: TS 35, przykręcany
DESCLONG
Description long
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248411658
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.014 kg
BAB577
depth
46.5 mm
BAA020
height
56.1 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation