??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1828400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1828400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CM 2 FS
DESCSHORT
Description short
Kontakt, vložka (průmyslové zásuvné konektory) Zásuvka, 1000 V, 82 A, Počet pólů: 2, Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Vložka pro průmyslové zásuvné konektory sestávající z kontaktního prvku a izolačního tělesa.
GTIN
GTIN-Code
4032248334629
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
8 kV
AAB530
Diameter of the contact
6 mm
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
No
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAD246
Overvoltage category
III
AAF726
rated current
82 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Screw connection
AAT080
Pole number
2
BAA020
height
45 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
34 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAF016
width
22.800 mm
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.041 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation