??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1781030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1781030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQL 2 WF12
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 35.00, Izolowany: Nie, 269 A, szary
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4032248219438
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
35 mm
AAF726
rated current
269 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.046 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation