??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1777920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1777920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR M12-PO
DESCSHORT
Description short
Anello di tenuta (Pressacavo) M 12, Polietilene
DESCLONG
Description long
Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.
GTIN
GTIN-Code
4032248158188
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation