??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1771450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1771450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP ZDU6-2 BL
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa (styki) 67.95 mm x 2 mm, niebieski
DESCLONG
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248169726
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
67.954 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation