??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1770090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1770090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 26.5/17.5 SI
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, samoprzylepny, bezhalogenowy, 26.5 mm, poliester, srebrny
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248117628
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.937 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
17.5 mm
BAF016
width
26.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation