??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1751761044
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1751761044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 26/10 WS
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, bez obsahu halogenů, 26 mm, Polyester, Bílá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248001422
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.479 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
10 mm
BAF016
width
26 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation