??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1738870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1738870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAP EX M32-1 1/4NPT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Adapter (Kabelverschraubung) M 32, 1 1/4" NPT
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4008190958879
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
47 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
NPT
AAQ325
Zündschutzart
Ex d
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
AAF040
Masse
0.176 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation