??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1736920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1736920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKMU M16 K SW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gegenmutter für Kabelverschraubung (Kunststoff) SKMU PA (Kunststoffgegenmutter) M 16, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Langbeschreibung
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
GTIN
4008190956394
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
metrisch
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
5 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC255
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation