??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1736280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1736280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR M50-NP
DESCSHORT
Description short
Pierścień uszczelniający (dławnica kablowa) M 50, neopren
DESCLONG
Description long
Płaska uszczelka zwiększająca stopień ochrony w przypadku stosowania przepustów kablowych oraz zaślepek uszczelniających. Zalecana w przypadku zastosowań iskrobezpiecznych Ex. Uszczelka jest także zamiennikiem oringa.
GTIN
GTIN-Code
4008190956073
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
chloroprene-rubber (CR/Neoprene)
BAF634
Material
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
63 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Preview - Generation