??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1724170001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1724170001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 105/148 SI
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 105 mm, Polyester, bez obsahu PVC, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4008190369040
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
105 mm
BAF016
width
148.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation