??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1724150001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1724150001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 17/9 SI
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 17.8 mm, Polyester, sans PVC, argent
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4008190368968
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus & Génération 3D