??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1719740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EWS M 25X1,5
DESCSHORT
Description short
Élément de drainage, M 25, 5 mm
DESCLONG
Description long
Un élément d'évacuation d'eau garantit que l'eau ou l'humidité (causées par la condensation par exemple) sont drainées efficacement du boîtier. L'élément d'évacuation d'eau se trouve au point le plus bas du boîtier.
GTIN
GTIN-Code
4008190353001
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
30 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAQ325
type of protection
Ex e
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-20 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
40 °C
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
black
AAF040
Mass
0.013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39174000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D